Publique sus productos
FlameGuard® CPVC GripLoc™ Coupling

FlameGuard® CPVC GripLoc™ Coupling

Traducido por Google,

Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard® de Spears® brindan una alternativa rentable a los sistemas metálicos con ventajas de alta resistencia a la corrosión, sistemas hidráulicos mejorados, facilidad de instalación y montaje rápido con herramientas fácilmente disponibles. Los sistemas de rociadores contra incendios de CPVC se basan en productos probados que han estado en servicio continuo durante más de 40 años. Los productos FlameGuard® de Spears® están aprobados por UL®, FM® Global, LPCB y certificados por NSF International para uso en agua potable. Consulte los códigos locales para conocer las restricciones y limitaciones.

El material de CPVC resistente a la corrosión no sustenta el crecimiento biológico

A diferencia de los sistemas metálicos, los productos de CPVC FlameGuard® nunca se oxidan, escalan ni pican y no mantienen el crecimiento biológico, una causa de la corrosión influenciada microbiológicamente (MIC) que puede destruir los sistemas de rociadores contra incendios de metal desde adentro hacia afuera.

Características de flujo superiores para menores pérdidas por fricción

Las superficies interiores de paredes lisas de los sistemas de CPVC FlameGuard® dan como resultado una menor pérdida por fricción sobre los sistemas metálicos. Las características de flujo de diseño permanecen constantes a lo largo de la vida del producto porque no hay corrosión interior en el sistema debido a la actividad microbiológica.

Presión nominal de 175 psi (1200 kpa) a 150 °F (65 °C)

Los productos de CPVC FlameGuard ® se fabrican en combinaciones de configuraciones de accesorios Schedule 40 y Schedule 80 que cumplen con las normas ASTM F 438 o F 439 y FlameGuard® SDR 13.5 CPVC Fire Sprinkler Pipe que cumplen con las normas ASTM F 442. La presión de trabajo nominal de UL® es de 175 psi (1200 kpa) a 150 °F (65 °C) (clasificación LPCB a 120 °F) (49 °C).

Instalación fácil para costos más bajos

Las instalaciones del sistema de CPVC FlameGuard ® reducen significativamente los costos en comparación con las tuberías de metal convencionales al eliminar virtualmente la prefabricación. Los sistemas se pueden instalar completamente en el sitio usando métodos de unión con cemento solvente.

Listado en UL® para EE. UU. y Canadá en los sistemas NFPA 13, 13R y 13D

Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard ® están listados en UL® para aplicaciones de EE. UU. y Canadá para ocupaciones de riesgo leve según se define en NFPA 13, ocupaciones residenciales de hasta 4 pisos inclusive, según se define en NFPA 13R, y ocupaciones residenciales para viviendas de una y dos familias y casas prefabricadas como se define en NFPA 13D. Consulte las Instrucciones de instalación de los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard® de Spears® y las normas de la NFPA para aplicaciones adicionales, incluidas cámaras de aire, elevadores de sistemas, instalaciones ocultas, expuestas, subterráneas, de ático combustible, garajes, sótanos y tuberías secas de baja presión.

Garantía limitada completa de por vida

Los productos de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard ® cuentan con una garantía limitada de por vida contra defectos de material o mano de obra. Consulte la garantía de Spears® para obtener detalles adicionales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-gl4229
  • Familia de productoFlameGuard®
  • Grupo de productosCoupling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings