Publique sus productos
EverTUFF® CTS CPVC Transition Union - Brass Male Thread

EverTUFF® CTS CPVC Transition Union - Brass Male Thread

Traducido por Google,
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CPVC EverTUFF® CTS

Alternativa segura certificada a los sistemas de plomería de metal

Todos los sistemas de plomería de metal convencionales se corroen y dejan sus desechos corrosivos que se depositan en el sistema de agua. Los componentes del sistema termoplástico de CPVC nunca se corroen. El sistema EverTUFF® CTS de CPVC de Spears® de conexiones, tuberías, llaves de paso, válvulas y cemento solvente están certificados como libres de plomo por NSF® International (NSF®) de acuerdo con ANSI/NSF® 61 y NSF®372 para cumplir con todas las normas estatales y Regulaciones federales. Aprobado por los códigos de construcción nacionales, estatales y la mayoría de los municipios y listado por ICC según ASTM E84 para características de llama y humo de menos de 25/50 para uso en cámaras de aire de retorno. Los productos de CPVC CTS de Spears® son ideales para sistemas de distribución de agua fría y caliente en estructuras residenciales y comerciales, así como vehículos recreativos, casas modulares y casas móviles.

Línea completa de cemento solvente para CPVC CTS, conexiones, tuberías, llaves de paso y válvulas de bola de 1/2" a 2" más CPVC IPS suplementario en 2-1/2" y más

Las tuberías y conexiones de CPVC EverTUFF® están disponibles para la mayoría de los proyectos de cualquier tamaño que utilicen CPVC de tamaño de tubo de cobre (CTS) en tamaños de 1/2" a 2". Además, se puede usar con tamaño de tubería de hierro (IPS) de CPVC Schedule 40 y Schedule 80 suplementario para tamaños de 2-1/2" y más grandes. Disponible para uso en instalaciones de varios pisos donde se han utilizado prácticas adecuadas de diseño e instalación.

Resistencia excepcional a la corrosión

A diferencia de los sistemas metálicos, los productos CTS de CPVC nunca se oxidan, escalan ni pican, y brindarán muchos años de servicio sin mantenimiento y una vida útil prolongada del sistema.

Ahorros de energía

La baja conductividad térmica minimiza la pérdida de calor en los sistemas de agua caliente.

Mayor capacidad de flujo

Las paredes interiores lisas dan como resultado una menor pérdida de presión y un mayor volumen que los sistemas metálicos convencionales.

Menores costos del sistema

Costos de material más bajos que los sistemas metálicos, combinados con un peso más ligero y facilidad de instalación, pueden reducir sustancialmente el costo de instalación.
Adecuado para agua caliente comercial

Los productos de CPVC de CTS pueden manejar fluidos a temperaturas de servicio de hasta 180 °F (82 °C).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-tum
  • Familia de productoEverTUFF® CTS
  • Grupo de productosTransition Union
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720