Publique sus productos
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
    SportsArt

    E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La línea ECO-NATURAL™ Elite de SportsArt es la encarnación del diseño, la tecnología, la sostenibilidad y la excelencia cardiovascular. Los ángulos elegantes y las características prácticas se combinan con un diseño autoalimentado para brindar a los usuarios un entrenamiento atractivo. La elíptica E874 ofrece un entrenamiento de bajo impacto y alta eficiencia que cuenta con longitud de zancada ajustable electrónicamente, controles con la punta de los dedos y programación de entrenamiento intuitiva.

    • Longitud de zancada ajustable electrónicamente de 17 a 29 pulgadas
    • Controles con la punta de los dedos
    • Sistema de amortiguación MyFlex
    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH)
      82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance
      40 Levels
      Stride Length
      17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements
      N/A
      Plug Requirements
      N/A
      Max User Weight
      450 lbs / 205 kg
      Step Up Height
      12.8 in / 32.5 cm
      Readouts
      Heart rate, Strides/min, resistance, time, distance, calories, stride length
      Workout Programs
      Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart rate programs, Fitness Test
      Features
      Self-powered
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex™ pedal cushioning system
      USB port


    Especificaciones técnicas
    • Referenciae874-eco-natural-elite-elliptical
    • Familia de productoCardio
    • Grupo de productosEllipticals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)69.5
    • Ancho (pulgadas)26.8
    • Profundidad (pulgadas)82
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)338.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84_26
    • Descripción Uniclass 2015Elliptical trainers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
    • Número OmniClass23-21 31 19 49
    • Título OmniClass Upper and Lower Extremities Exercisers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica