Publique sus productos
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
    SportsArt

    G778 ECO-POWR™ Stepper

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Continuando con una tradición de soluciones de fitness sostenibles, el G778 Stepper ofrece un entrenamiento cardiovascular desafiante mientras fortalece los músculos centrales y de la parte inferior del cuerpo. La baja altura del escalón permite una entrada y salida segura de la máquina y un patrón de pasos natural se siente como subir escaleras reales. Los programas de entrenamiento integrados y un rango de velocidad de 20 a 180 pasos por minuto crean una experiencia de entrenamiento personalizada. La pantalla LCD retroiluminada y fácil de leer y 14 lecturas de datos en tiempo real, incluidos los pasos subidos, las calorías quemadas y Watts to Grid, permiten a los usuarios sentirse bien al saber que están un paso más cerca de alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico y, al mismo tiempo, ayudar al planeta. .

    • Tecnología de generación de energía ECO-POWR™
    • Baja altura del escalón
    • Mangos de carreras multiagarre
    • Controles de velocidad basados ​​en alternar
    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 473 lbs / 215 kg
      Dimensions (LxWxH) 71.6 x 35.7 x 83.9 in / 181 x 90.7 x 213.1 cm
      Speed Range20 - 180 SPM
      Step Height 7.6 in / 19.4 cm
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight400 lbs / 180 kg
      Step Up Height10.2 in / 26 cm
      Readouts Heart Rate, SPM, Weight Loss Zone, Target SPM, Cardio Zone, Time, Floors, Your Grid Wh, Calories, Distance, Pace, METs, Cal/Hr, Instant Watt to Grid
      Workout ProgramsManual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs
      Features 3-Speed fan, USB Charging, Multiple Step-up Heights, Safe-step stair lock
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Especificaciones técnicas
    • Referenciag778-eco-powr-stepper
    • Familia de productoCardio
    • Grupo de productosAlternate Trainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)83.9
    • Ancho (pulgadas)35.7
    • Profundidad (pulgadas)71.6
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)473
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Steppers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
    • Número OmniClass23-21 31 19 47
    • Título OmniClass Staircase Exercisers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica