Publique sus productos
O-Series Lifeguard Chair
S.R. Smith

O-Series Lifeguard Chair

Traducido por Google,
¡El diseño circular de la serie O es una nueva versión de la silla de salvavidas tradicional! Con la Serie O, su salvavidas tiene acceso ilimitado para encender y apagar, y el asiento giratorio de 360 grados permite escanear sin inhibiciones y un descanso rápido desde cualquier ángulo. Esta unidad fácilmente móvil le brinda la flexibilidad de mover sus estaciones de salvavidas según sea necesario. Esta silla de salvavidas es compacta y puede caber fácilmente en prácticamente cualquier cubierta. Hay disponibles opciones de peldaños de estribo de colores personalizados para que coincidan con sus instalaciones.

Altura: 30" o 42"
Espacio de terraza requerido: 42" x 42"
Especificaciones técnicas
  • Referencia577-023
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosO-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-05-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos