Publique sus productos
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    Traducido por Google,

    La serie SRP® mWAVE™ representa una solución para el control climático arquitectónico, combinando un diseño discreto con una ingeniería radiante de alta eficiencia. Fabricado en Norteamérica bajo rigurosos estándares de producción, este calefactor eléctrico infrarrojo arquitectónico está diseñado específicamente para entornos comerciales y residenciales donde la estética y la durabilidad a largo plazo son igualmente importantes.

    Gracias a su carcasa totalmente sellada con clasificación IP65 resistente a la intemperie, el mWAVE™ ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones exteriores completamente expuestas, lo que lo hace adecuado para patios de restaurantes, establecimientos de hostelería, terrazas de casinos y espacios exteriores residenciales.

    • Reflector patentado de alta eficiencia: Diseñado con una curvatura geométrica exclusiva que supera el rendimiento de los reflectores estándar de aluminio pulido, proporcionando un enfoque radiante superior y una distribución uniforme del calor en todo el suelo del patio.
    • Tecnología avanzada de calcetín de carbono: el elemento de funda de carbono tejido funciona a menor temperatura y con menos reflejos que los cables enrollados tradicionales, proporcionando un calor suave sin luz intensa ni puntos calientes.
    • Tecnología de onda media de baja reflectividad: Utiliza elementos de cuarzo avanzados que convierten la energía eléctrica en calor infrarrojo de penetración profunda con una mínima reflectividad de la luz visible, preservando el diseño de iluminación ambiental original de los espacios de alta gama.
    • Certificación de resistencia a la intemperie IP65: Construcción totalmente sellada que protege el cableado interno y los componentes del polvo, la lluvia y la humedad estacional intensa sin necesidad de protectores externos ni cubiertas de lona.
    • Configuraciones de control dual: Disponible en un modelo SMART con conectividad Wi-Fi integrada para los ecosistemas móviles TuyaSmart/Smart Life (con agrupación de zonas y niveles de configuración), o en un modelo PRO diseñado para la conexión directa mediante cableado a sistemas de automatización de edificios (BAS) y sensores de presencia.
    Especificaciones
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-033.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamwave-architectural-electric-infrared-heater
    • Familia de productoElectric Infrared Heaters
    • Grupo de productosMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica