Publique sus productos
POROTON BIO P600 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P600 25 inc. h24,5

Traducido por Google,
Sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P600 para muros de relleno de alto rendimiento, diseñado para garantizar el confort interior, la durabilidad y la eficiencia energética de la envolvente del edificio.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p600-25-inc
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia