Publique sus productos
POROTON BIO P600 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P600 25/30 h19

Traducido por Google,
Sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P600 para muros de relleno de alto rendimiento, diseñado para garantizar el confort interior, la durabilidad y la eficiencia energética de la envolvente del edificio.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p600-2530
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia