Publique sus productos
POROTON BIO P700 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 25 inc. h24,5

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P700 está diseñado para muros de carga y relleno de alto rendimiento, garantizando el confort interior, la durabilidad y la eficiencia energética de la envolvente del edificio.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p700-25-inc
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia