Publique sus productos
POROTON BIO P700 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P700 25/30 h19

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P700 está diseñado para muros de carga y relleno de alto rendimiento, garantizando el confort interior, la durabilidad y la eficiencia energética de la envolvente del edificio.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p700-2530
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia