Publique sus productos
POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19

Traducido por Google,
POROTON BIO P700 CLIMA es un sistema de mampostería de arcilla para muros de relleno de alto rendimiento energético, diseñado para maximizar el confort interior, la eficiencia térmica y la durabilidad de la envolvente del edificio.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p700-clima-40-inc
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)250
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia