Publique sus productos
POROTON BIO P800 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 25 inc. h24,5

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P800 está diseñado para la construcción de muros de carga y de relleno de alto rendimiento, y está concebido para garantizar el confort interior, la durabilidad, la eficiencia energética y un alto rendimiento mecánico.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p800-25-in
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia