Publique sus productos
POROTON BIO P800 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 35/25 h19

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P800 está diseñado para la construcción de muros de carga y de relleno de alto rendimiento, y está concebido para garantizar el confort interior, la durabilidad, la eficiencia energética y un alto rendimiento mecánico.
Especificaciones
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p800-3525
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)250
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia