Publique sus productos
POROTON BIO P800 MAT 30
Stabila

POROTON BIO P800 MAT 30

Traducido por Google,
El sistema de mampostería de arcilla POROTON BIO P800 MAT está diseñado para la construcción de mampostería reforzada con alto rendimiento mecánico, caracterizada por el confort interior, la durabilidad y la eficiencia energética.
Especificaciones
  • Lightweight clay block for the construction of reinforced load-bearing masonry, designed to ensure high structural performance and seismic safety, suitable for use in all seismic zones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaporoton-bio-p800-mat-30
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)210
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia