Publique sus productos
Fachada ventilada | Sistema montaje de cuelgue | STB-T-CH
Fachada ventilada | Sistema montaje de cuelgue | STB-T-CH
Fachada ventilada | Sistema montaje de cuelgue | STB-T-CH
Fachada ventilada | Sistema montaje de cuelgue | STB-T-CH
    STACBOND

    Fachada ventilada | Sistema montaje de cuelgue | STB-T-CH

    3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)

    El STB-T-CH es un sistema kit a base de bandejas colgadas procedentes de panel composite STACBOND® para montaje de fachadas ventiladas. Es un sistema de fijación oculta, versátil y de rápido montaje, en el cual las modulaciones de las bandejas pueden ser tanto horizontales como verticales. El sistema STB-T-CH cumple con todos los requisitos para poder ejecutar los recubrimientos arquitectónicos más vanguardistas.

    Su subestructura con perfil T ofrece una gran ventaja en ahorro de material y en peso.

    El sistema STB-T-CH está incluido en el documento de evaluación técnica europea ETE/ETA 15-0655 y posee el marcado CE.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Familia de productoBIM
    • Grupo de productosAssembly Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls