Publique sus productos
Fachada ventilada | Sistema montaje remachado | STB-T-REM
Fachada ventilada | Sistema montaje remachado | STB-T-REM
Fachada ventilada | Sistema montaje remachado | STB-T-REM
Fachada ventilada | Sistema montaje remachado | STB-T-REM
    STACBOND

    Fachada ventilada | Sistema montaje remachado | STB-T-REM

    Sistema de montaje - Objetos BIM STACBOND 

    El STB-T-REM es un sistema kit de paneles sin conformar procedentes de panel composite STACBOND® para montaje de fachadas ventiladas. Se trata de un sistema de fijación vista y rápido montaje, que admite tanto despieces horizontales como verticales. Es un sistema muy versátil que se adapta perfectamente a cualquier tipología arquitectónica y ofrece la posibilidad de ejecutar de forma sencilla zonas curvas. Por todo ello, el sistema STB-T-REM cumple con todos los requisitos para poder ejecutar los recubrimientos arquitectónicos más exigentes.

    Su subestructura con perfil T ofrece una gran ventaja en ahorro de material y en peso.

    El sistema STB-T-REM cumple con las principales certificaciones internacionales.

    ---

    El panel composite STACBOND® es un material compuesto de dos chapas de aluminio y un núcleo interior de base termoplástica y carga mineral. Posee unas excelentes propiedades mecánicas, aportando rigidez a flexión con un peso reducido, planeidad superficial, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

    Está especialmente diseñado tanto para fachadas ventiladas de nueva construcción como para la renovación o rehabilitación de las mismas. Proporciona soluciones adaptables a todos los campos de la arquitectura.

    Su estándar de fabricación se compone de una lámina exterior de aleación de aluminio 5005 e interior de 3105. Existen tres núcleos diferentes disponibles en función de su carga mineral (desde 0% hasta más de un 90%), pudiendo llegar a ser incombustibles o ignífugos, y estando clasificados en algunos casos (de acuerdo con la norma UNE 13501-1:2007) como A2-s1, d0 y B-s1, d0.

    Dispone de una amplia gama de colores, brillos, texturas y acabados naturales. Además, puede suministrarse en cualquier color de las cartas RAL / PANTONE / NCS. Consúltenos sin compromiso.

    El panel composite STACBOND® está disponible en múltiples dimensiones estándar de hasta 2000 mm de ancho. Otras dimensiones pueden ser suministradas bajo pedido.

    STACBOND® dispone de una amplia gama de sistemas constructivos para panel composite que han superado exitosamente los más exigentes ensayos de calidad, consiguiendo así las principales certificaciones internacionales que avalan su idoneidad para la ejecución de fachadas arquitectónicas.

    Esta variedad permite una mayor adaptabilidad a las necesidades específicas de cada proyecto, optimizando de este modo soluciones constructivas, acabados y coste final.

    La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad internos en nuestros laboratorios, y externos mediante auditorías de los más prestigiosos institutos de la construcción de los distintos países donde estamos certificados, por lo que pone a disposición de sus clientes las más exigentes certificaciones nacionales e internacionales.

    La concesión de estos certificados sigue la directriz europea según la GUÍA EAD 090062-00-0404 para fachadas ventiladas y permite concluir que nuestros sistemas constructivos están conformes con la reglamentación nacional de cada país.

    Los sistemas de montaje de panel composite STACBOND® STB-T-CH, STB-T-SZ, STB-T-REM, STB-CH, STB-SZ y STB-REM poseen el documento de evaluación técnica europea ETE/ETA 15-0655 y marcado CE.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTB-T-REM_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Familia de productoBIM
    • Grupo de productosAssembly Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls