Publique sus productos
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas
Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas

    Estantería de acero inoxidable para cuñas y botellas

    El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos.

    El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin una citación, el cumplimiento voluntario por parte de su Proveedor de Servicios de Internet o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada solo para este propósito no puede utilizarse habitualmente para identificarle.

    Los soportes de acero inoxidable de alta calidad Amethyst Economic están diseñados para almacenar cuñas (o recipientes de silla sifón) y urinarios de forma eficiente y segura. Todos los soportes están fabricados bajo estándares excepcionalmente altos en acero inoxidable grado 304 electropulido, con una bandeja de goteo extraíble de acero inoxidable para facilitar la limpieza y desinfección.

    Las dimensiones disponibles en toda la gama de soportes incluyen 2×2, 4×4, 6×6 y 8×8. Otras opciones también están disponibles bajo pedido.

    Especificaciones
    • Altura (mm): 620

      Anchura (mm): 635

      Profundidad (mm): 260

      ( Ejemplo de soporte de 4 x 4 )

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamethyst-economic-pot-pan-and-bottle-rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen