Publique sus productos
Lavamanos de acero inoxidable con peto
Lavamanos de acero inoxidable con peto

    Lavamanos de acero inoxidable con peto

    El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos.

    El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin una citación, el cumplimiento voluntario por parte de su Proveedor de Servicios de Internet o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada solo para este propósito no puede utilizarse habitualmente para identificarle.

    Calidad de uso industrial, construcción robusta, buen estilo estético y un acabado de seguridad fácil de mantener y limpiar. Adecuado para cualquier entorno de trabajo exigente donde un alto estándar de higiene sea esencial. No presenta pernos, soportes ni componentes expuestos. Diseñado para hospitales y laboratorios.

    Especificaciones
    • Anchura (mm): 460

      Profundidad (mm): 370

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastainless-steel-hand-wash-basin-with-splashback
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen