Publique sus productos
Kompakt 270 12 rom D 6 mm brevinnkast

Kompakt 270 12 rom D 6 mm brevinnkast

Traducido por Google,

Buzón para edificios de apartamentos y edificios comerciales.

Stansefabrikken produce los buzones de correo de sistema más utilizados de Noruega y Posten Norge lo recomienda debido a su larga vida útil y su buena facilidad de uso tanto para el destinatario como para el operador.

Kompakt está fabricado para usarse donde el espacio de la pared es limitado, con el fin de tener espacio para tantos buzones como sea posible dentro de un tamaño determinado. Los buzones más grandes de 14 y 16 habitaciones son excelentes para este fin. Cuando se instalan, estas dos variantes se bajan un poco más al suelo que el resto de la serie, de modo que el alcance de la fila superior está a una altura satisfactoria para el remitente y el destinatario. 1750 mm es la altura máxima recomendada desde el suelo hasta el borde superior del estante, de lo contrario se puede acordar con Posten donde sea necesario hacer espacio/donde se considere correcto no distribuir el sistema en varios lugares.

HomeSolution es una opción natural para el edificio sin llave, con su propio portal en línea para una fácil administración de cerraduras y placas de identificación, así como una aplicación para, p. acceso compartido. Las placas de identificación editables mantienen la caja registradora actualizada, elevando el nivel a un estándar contemporáneo. Además, desaparece el uso y disposición de los rótulos de buzones al realizar mudanzas y cambios de nombre.

La serie compacta:

Compact HomeSolution: cerraduras y letreros electrónicos, aplicación HomeSolution propia y portal web para la administración. Se entrega con tarjeta llave. Se puede integrar con ARX y otros. .

Kompakt Advance – cerraduras electrónicas (Mifare) y llaveros, con o sin conexión al sistema de control de acceso del edificio. Se puede abrir con aplicaciones: ID-BOX IQ y Unlock.

Kompakt Classic : cerradura de cilindro estándar de 5 pines o cerradura de sistema adaptada al sistema de cierre del edificio.


Los módulos se fabrican de 3 a 8 buzones de altura, en dos anchos con bisagra a la derecha para puertas de una fila y de dos batientes en la versión de dos filas. HomeSolution solo se produce en la versión de una sola fila con bisagras a la derecha.

Los buzones de sistema compacto están pensados para su instalación en interiores, directamente en la pared o empotrados en la pared.

Los módulos de buzón se entregan con cerradura de zona postal para la apertura común del cartero. Los bloqueos de zona son parte de un sistema nacional propiedad de Posten Norge. Las cerraduras de las puertas se entregan totalmente montadas.

  • Módulos 3-16 habitaciones por módulo
  • Estamos recomendados por Posten Norge
  • Construcción robusta: todos los componentes están fabricados en acero.
  • Cerraduras macizas de calidad reconocida por cerrajeros autorizados
  • Muy fácil de ubicar: se puede montar en hasta 3 alturas
  • Etiquetado limpio con signos grabados o digitales

Marcado - placa de identificación

Junto con los buzones se pueden entregar etiquetas identificativas grabadas o digitales. Los carteles digitales se editan a través de una aplicación en el móvil, sin quitar el cartel de la caja. Soluciones temporales como notas adhesivas y texto escrito a mano aplicado directamente al buzón.

La serie HomeSolution se suministra con letreros de tinta electrónica como parte de la solución total, totalmente conectados al apartamento asociado al momento del ensamblaje, y editados a través de una PC/dispositivo móvil .

Especificaciones
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKompakt270-12r-d-6mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de productosKompakt 270
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)866
  • Ancho (mm)838
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalGalvanizado por inmersión
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit