Publique sus productos
Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Traducido por Google,

Buzón para edificios de apartamentos y edificios comerciales.

Robust Classic puede presumir de haber sido el buzón de correo del sistema más utilizado en Noruega durante más de 40 años, y Posten Norge lo recomienda. Hemos desarrollado aún más Robust de acuerdo con las necesidades del consumidor y las pautas de Posten, con gran énfasis en la calidad duradera, la seguridad y la facilidad de uso.

Los módulos ahora se producen en 3 variantes:

Robust Classic : cerradura de cilindro estándar de 5 pines o cerradura de sistema adaptada al sistema de cierre del edificio.

Avance Robusto - Cerraduras electrónicas (Mifare) y llaveros, con o sin conexión al sistema de control de acceso del edificio. Se puede abrir con aplicaciones: ID-BOX IQ y Unlock.

Robust HomeSolution : cerraduras y letreros electrónicos, aplicación HomeSolution propia y portal web para la administración. Se entrega con tarjeta llave. Se puede integrar con ARX y otros.

HomeSolution es una opción natural para el edificio sin llave, con su propio portal en línea para una fácil administración de cerraduras y placas de identificación, así como una aplicación para, p. acceso compartido. Las placas de identificación editables mantienen la caja registradora actualizada, elevando el nivel a un estándar contemporáneo. Además, desaparece el uso y disposición de los rótulos de buzones al realizar mudanzas y cambios de nombre.

Los buzones de sistema Robust están pensados para su instalación en interiores directamente en la pared o empotrados en la pared. Los módulos de buzón se entregan con cerradura de zona postal para la apertura común del cartero. Los bloqueos de zona son parte de un sistema nacional propiedad de Posten Norge. Las cerraduras de las puertas se entregan totalmente montadas.

  • Módulos 2-5 habitaciones por módulo
  • Recomendado por Correos de Noruega
  • Construcción robusta: todos los componentes están fabricados en acero.
  • Cerraduras sólidas con una calidad reconocida por los cerrajeros noruegos
  • Muy fácil de ubicar: se puede montar en hasta 3 alturas
  • Etiquetado limpio con signos grabados o digitales

Marcado - placa de identificación

Junto con los buzones se pueden entregar etiquetas identificativas grabadas o digitales. Los carteles digitales se editan a través de una aplicación en el móvil, sin quitar el cartel de la caja. Soluciones temporales como notas adhesivas y texto escrito a mano aplicado directamente al buzón.

La serie HomeSolution se suministra con letreros de tinta electrónica como parte de la solución total, totalmente conectados al apartamento asociado al momento del ensamblaje, y editados a través de una PC/dispositivo móvil .

Especificaciones
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm stål
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Rustfrie hengsler
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 170mm
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6 mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRobust-2-rom-6-mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de productosRobust
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)576
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit