Publique sus productos
Trygg 2 rom 25 mm brevinnkast

Trygg 2 rom 25 mm brevinnkast

Traducido por Google,

Buzón para áreas exteriores de asociaciones de vivienda, condominios y edificios comerciales.

Trygg Classic es un buzón de sistema para exteriores, diseñado para las condiciones climáticas de Noruega.

Una impresión general pulcra y delicada da una sensación de bienestar que inspira a los residentes a cuidar bien la propiedad. Si desea evitar en el futuro estantes comunales con 'langostas y canarios', los buzones del sistema Trygg son una solución sólida.

Con más y más hogares haciendo sus compras en línea, el volumen de paquetes pequeños entregados ha aumentado considerablemente. El buzón del sistema permite que los paquetes pequeños y el correo postal se entreguen directamente en salas de buzón cerradas de forma segura, junto con el correo diario. Trygg Classic es uno de los buzones más seguros del mercado. Cada usuario puede estar seguro de que tanto los envíos como la información personal se mantienen de forma segura.

Hemos suministrado los buzones de correo del sistema más utilizados de Noruega durante más de 40 años y Posten Norge nos recomienda . Hemos desarrollado aún más nuestros buzones de acuerdo con las necesidades de los consumidores y las pautas de Posten, con gran énfasis en la calidad duradera, la seguridad y la facilidad de uso.

Los módulos se fabrican en 2 variantes:

Trygg Classic : cerradura de cilindro estándar de 5 pines o cerradura de sistema adaptada al sistema de cierre del edificio.

Trygg Advance – cerraduras electrónicas (Mifare) y llaveros. Se puede abrir con la mayoría de las tarjetas de acceso, así como con las aplicaciones ID-BOX IQ y Unlock.

Nuestros buzones de sistema están diseñados para instalarse directamente en la pared o empotrados en la pared. La serie Trygg está equipada con orificios en la parte inferior para ventilación, para evitar la condensación. El techo del buzón está ligeramente inclinado desde el borde posterior hacia el frente, lo que permite la circulación de aire entre las filas cuando se instala a varias alturas. Montado de forma segura preferiblemente solo en 2 alturas. 1750 mm es la altura máxima recomendada desde el suelo hasta la altura de saque. Se pueden hacer otros arreglos con Posten cuando sea necesario obtener espacio/donde se considere apropiado para evitar distribuir las instalaciones en varios lugares.

Los módulos de buzón se entregan con cerradura de zona postal para la apertura común del cartero. Los bloqueos de zona son parte de un sistema nacional propiedad de Posten Norge. Las cerraduras de las puertas se entregan totalmente montadas.

  • Módulos 2-5 habitaciones por módulo
  • Recomendado por Correos de Noruega
  • Construcción robusta: todos los componentes se fabrican en acero de 1,25 a 1,5 mm
  • Soporta el clima noruego - producido en materiales galvanizados en caliente
  • Recubrimiento en polvo duradero y respetuoso con el medio ambiente con un alto acabado
  • Cerraduras macizas de calidad reconocida por cerrajeros autorizados
  • Instalación recomendada: hasta 2 alturas
  • Accesorios: soporte seguro para montaje independiente

Calificación

Las placas de identificación grabadas para pegar se pueden entregar junto con los buzones. Las etiquetas de nombre se pueden pedir fácilmente en línea, durante todo el día, al cambiar un nombre. Esto dará como resultado menos consultas a la junta y se liberará su tiempo. Al mismo tiempo, se mantiene una primera impresión ordenada.

Especificaciones
  • Spesifikasjons tekst

    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front 25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTrygg-2-rom-25-mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de productosTrygg
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)445
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)192
Información relacionada
  • Material principalGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit