Publique sus productos
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
    Steelcase

    Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels

    Traducido por Google,

    Perfectas para la oficina moderna, las placas acústicas Truchet le permiten diseñar y optimizar la acústica de su oficina para satisfacer diversas necesidades.

    Inspiración

    Las baldosas acústicas Truchet de Steelcase están inspiradas en la obra del sacerdote y matemático francés Sébastien Truchet.

    Mejoran sin esfuerzo la deficiente acústica de muchas oficinas modernas y contribuyen a que los trabajadores puedan mantenerse productivos y libres de estrés.

    Combinan un rendimiento impecable con un diseño intachable y son la solución acústica perfecta para oficinas modernas de planta abierta.

    Pueden utilizarse en diferentes entornos:

    • Montaje en pared
    • Colgando horizontalmente del techo
    • Colgando verticalmente del techo

    Rendimiento acústico

    Las placas acústicas Truchet han sido probadas según la norma ISO 354. Con un coeficiente αw de 0,90, están clasificadas como Clase A según la norma ISO 11654.

    Esto significa que absorben un promedio del 90% de todas las ondas sonoras, incluidas las de baja, media y alta frecuencia.

    Diseño

    Las baldosas acústicas Truchet son paneles fonoabsorbentes versátiles que combinan diseño y rendimiento.

    A diferencia de los absorbentes acústicos convencionales, permiten a los usuarios crear diferentes texturas y patrones personalizados para cubrir una variedad ilimitada de espacios.

    Las baldosas acústicas Truchet son tan atractivas y originales como efectivas. Ofrecen cinco formas diferentes que permiten un número infinito de diseños posibles, además de una amplia gama de colores para elegir.

    Especificaciones
    • Surface Materials

      Fabrics: Hush

      Dimensions

      540 mm x 540 mm
      Height: 65 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatruchet-acoustic-tiles-copy
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África