Publique sus productos
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de libre instalación / cocina Con cartucho cerámico Con caño giratorio Compatible con termos instantáneos 21 kWh Material: latón Superficie: cromo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia100_1480
    • Familia de productoSeries 100
    • Grupo de productosKitchen mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa