Publique sus productos
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Archivados

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Especificaciones técnicas
  • Referencia9680-070207
  • Familia de productoPlattor
  • Grupo de productosTaktila plattor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)210
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCStone bricks
  • Código UNSPSC30131604
  • Código Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Descripción Uniclass 2015Landscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniClass Landscaping