Sistema de pavimentación con derretimiento de nieve
El sistema de derretimiento de nieve Hex-Tray™ de Tile Tech es el sistema más económico, versátil y fácil de instalar para superficies sin nieve para adoquines con pedestales colocados en cubiertas elevadas, terrazas, plazas o pasillos en aplicaciones comerciales o residenciales. Nuestro sistema de derretimiento de nieve se puede utilizar con sistemas de calefacción ELÉCTRICOS e HIDRÓNICOS y está diseñado para usarse junto con nuestros adoquines de cubierta de techo de porcelana y pedestales ajustables y funciona simplemente colocando cables de calefacción eléctrica aislados o tubos hidrónicos pex a lo largo de canales en la parte superior de las placas de calor de aluminio que se instalan debajo de las losas del pavimento. También hay disponible un mecanismo adicional de prevención de levantamiento por viento para el sistema de derretimiento de nieve.
Aplicaciones del sistema de derretimiento de nieve de adoquines
El sistema de derretimiento de nieve para adoquines Hex-Tray puede derretir de manera eficiente prácticamente cualquiera de nuestras instalaciones de adoquines elevados e instalados debajo de nuestros adoquines de porcelana soportados por pedestales en terrazas, patios, cubiertas de techo, pasillos o áreas pavimentadas exteriores y solo requiere un espacio libre mínimo de 2-3/4” TERMINADO que incluye los adoquines, la placa de calor de aluminio, la bandeja hexagonal, el aislamiento y los pedestales de baja altura y permite un drenaje adecuado debajo de los adoquines. La sección calentada se puede limitar fácilmente a zonas específicas dentro de un área pavimentada o solo a una sección de un adoquín de 24” de ancho si es necesario y no hay restricciones en el área mínima o máxima para la instalación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |