Publique sus productos
Windham™ 14" Rough-in Round-Front Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Windham™ 14" Rough-in Round-Front Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Traducido por Google,
Los inodoros Windham™ están diseñados para brindar un rendimiento excepcional y están diseñados para ofrecer funcionalidad y estilo. La construcción de porcelana vitrificada y una descarga que ahorra agua significan un rendimiento confiable con un valor duradero.

  • Fabricado con porcelana vítrea de grado A para proporcionar un producto duradero y no poroso con un acabado duro y brillante.
  • Utiliza 1,28 galones de agua por descarga; cumple con los estrictos estándares actuales de conservación de agua
  • La acción de descarga sifónica optimizada maximiza la eliminación de desechos a granel; rendimiento de una descarga
  • La gran superficie de agua de 9" x 8" mantiene el recipiente limpio y reduce el olor
  • El recipiente de frente redondo requiere menos espacio
  • Sistema de instalación de conexión rápida de tres pernos
  • Cumple con las normas de consenso nacional ASME A.112.19.2/CSA
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-402078
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWindham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros