Publique sus productos
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Traducido por Google,
Hecha de material Vikrell® sólido, la bañera/ducha con azulejos Accord® logra un diseño realista de azulejos vidriados y la apariencia de textura y grano de líneas de lechada auténticas sin ninguna de las molestias de instalación de un verdadero ambiente con azulejos. Junto con un amplio espacio de almacenamiento y costuras sin calafateo, la unidad modular de cuatro piezas tiene todo lo que necesita un baño/ducha moderno.

  • Diseñado con un delantal de 15"
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El diseño modular permite una fácil instalación durante cualquier fase de la construcción
  • El acabado de alto brillo brinda una superficie lisa y brillante que es fácil de limpiar
  • Características envolventes de pared de azulejos realistas moldeadas en estantes para un amplio espacio de almacenamiento.
  • No se requiere calafateo en las costuras.
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71140120
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosAccord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas