Publique sus productos
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Traducido por Google,
Para aquellos que buscan un ambiente minimalista, el inodoro Karsten con tecnología Dual Force es el accesorio de baño perfecto. El estilo elegante se combina con la funcionalidad de ahorro de agua que no daña el medio ambiente sin sacrificar el rendimiento.

  • La tecnología Dual Force permite elegir una descarga de 0,8 galones para residuos líquidos o ligeros. La descarga de 1,6 galones es para desechos sólidos o a granel
  • La tecnología Dual Force puede ahorrarle a la familia promedio de 4 hasta 24,000 galones de agua por año con la opción de .8 galones
  • El actuador de dos botones proporciona opciones de descarga fáciles de usar
  • Fabricado con porcelana vítrea de grado A para proporcionar un producto duradero y no poroso con un acabado duro y brillante.
  • Un protector sanitario ayuda a evitar que el líquido se meta debajo del tanque.
  • El tazón alargado tiene una longitud de borde extendida para que los adultos lo usen cómodamente
  • Cumple con el liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED)
  • Cumple con las estrictas pautas de rendimiento de descarga establecidas por el programa WaterSense de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-402087
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosKarsten®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros