Publique sus productos
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Traducido por Google,

Mejore el estilo de su baño contemporáneo con el lavabo bajo encimera Wescott. Su aspecto elegante y minimalista tiene una sensación de confianza que permite que el resto de la decoración de su baño brille.

CARACTERISTICAS

  • Instalación bajo montaje
  • Porcelana vítrea de grado A con un acabado duro y brillante
  • Sin agujeros para grifos; se adapta a un grifo de montaje en pared o de encimera
  • Drenaje central y rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-442040
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosWescott®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.88
  • Ancho (pulgadas)19.01
  • Profundidad (pulgadas)15.38
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks