Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
Traducido por Google,
Con un diseño elegante y ergonómico, la bañera Ensemble™ de Sterling proporciona la máxima comodidad para sumergirse, con apoyabrazos incorporados y un respaldo contorneado que se adapta perfectamente a la curva natural del cuerpo. La sólida construcción del material Vikrell® y el acabado de alto brillo resisten las manchas, las astillas y los rayones.
Pozo de baño extra profundo para mayor comodidad
Diseñado con un delantal de 20"
Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
Espacio libre entre el drenaje y el piso de 3", lo que significa que no es necesario cortar el contrapiso ni instalar una costosa protección contra incendios o protección contra plagas
Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1