Publique sus productos
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traducido por Google,
La arquitectura clásica se encuentra con el diseño contemporáneo en la serie Ensemble™ Curve, hecha de material Vikrell® sólido, que combina líneas elegantes y limpias con curvas suaves. La estantería de esquina es perfecta para guardar accesorios de baño.

  • Ligeramente más estrecho para espacios más reducidos
  • Diseñado con un delantal de 18"
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
  • Pared curva con una apariencia suave y contemporánea, con estantes de almacenamiento integrados
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71220110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas