Publique sus productos
Straight Grab Bar

Straight Grab Bar

Traducido por Google,

Agregue seguridad inteligente y versátil a su baño con una barra de apoyo STERLING.

CARACTERISTICAS

  • Se instala desde el frente de la pared
  • Los soportes de montaje ajustables se ajustan a sus requisitos de instalación específicos
  • Aluminio anodizado
  • La forma elíptica hace que la barra sea más fácil de agarrar.
  • Disponible en acabados para coordinar con acabados de puerta de ducha de níquel y plata
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSterling-80001018
  • Familia de productoGrab Bar
  • Grupo de productosGrab Bar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)18.25
  • Profundidad (pulgadas)2.88
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars