Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower with Age in Place Backers
Traducido por Google,
Perfecta para reemplazar una bañera/ducha existente de 60" x 32", esta ducha con drenaje de extremo Ensemble se adapta a la misma configuración de espacio y drenaje que su unidad anterior. Es la solución de remodelación ideal para aquellos que ya no necesitan una bañera o que ahora quieren tener un umbral más bajo para pasar por encima.
Módulo de ducha estándar de 5 pies (60")
Hecho de material Vikrell® sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
Sin masilla, lo que facilita la instalación y reduce la necesidad de mantenimiento a largo plazo
El innovador sello Dry-Block™ y el sistema de contención de agua canalizada forman costuras herméticas
El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
Incluye respaldos instalados de fábrica en su lugar para la instalación posterior de la barra de apoyo
Pared curva con aspecto y tacto suaves
Incluye una repisa de afeitar/reposapiés
Los estantes convenientes brindan un amplio espacio de almacenamiento
El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
Garantía limitada comercial de 10 años para el consumidor/3 años
Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1