Publique sus productos
Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Traducido por Google,

Válvula de descarga para inodoros

Válvula de descarga electrónica expuesta para inodoro operada por sensor IR. Incluye un botón activador de descarga de anulación manual, regulador de flujo integral, filtro en línea, interruptor de vacío de alta presión y cola ajustable. La duración del lavado y otras configuraciones son ajustables por control remoto.

ventajas:

  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Cuerpo 100 % latón cromado
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Model Features: Designated for high-security locations. Operated by remote activation Piezo button located in the inmate’s cell while the flush valve body is concealed in the service area. Each activation gives a pre-set run cycle. Allows activation of the toilet once the user touches the designated area in the Piezo button.
    Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
Especificaciones técnicas
  • Referenciavenus-3003r-pe
  • Familia de productoFlush Valves
  • Grupo de productosVenus 3002
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica