El calentador de ventilador eléctrico montado en la pared Stiebel Eltron CK 20E (208-240 V) es ideal para baños, cocinas, pasillos y cualquier lugar donde se necesite calor rápido. Presentan un diseño de montaje en superficie con una instalación rápida y fácil, y se pueden instalar sobre calentadores obsoletos existentes. Tienen un diseño único que realza la decoración. El diseño compacto se adapta a casi cualquier lugar y el diseño de tiro descendente elimina los pisos fríos. Las características también incluyen un funcionamiento silencioso, un termostato incorporado y una construcción de calidad. El calefactor eléctrico de pared Stiebel Eltron CK 20E es una elegante alternativa a los calefactores eléctricos convencionales o empotrados y proporciona calor rápido en casi cualquier lugar. Se puede montar en cualquier lugar de la casa y tiene un nuevo diseño para desembolsar el calor de manera efectiva y eficiente en toda el área general. A 240 voltios, produce 2000 vatios de calor con un ventilador para ayudar a mejorar la transferencia de calor.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |