Publique sus productos
StoCrete SM S
Sto
Archivados

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Especificaciones
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Especificaciones técnicas
  • Referenciastocrete_sm
  • Familia de productoStoConcrete
  • Grupo de productosRepair
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-04
  • Número de edición2
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115