StoTherm® ci MVES es un sistema de pared aislante de ingeniería con revestimiento de mampostería adherido (AMV): ladrillo delgado, piedra natural, baldosas de cerámica o piedra cultivada. Una solución altamente eficiente y rentable para reforzar la visión estética de un arquitecto, StoTherm MVES también proporciona un rendimiento de clase mundial a través de la integración de la innovadora tecnología de barrera de aire y humedad resistente al agua y el adhesivo para revestimiento de mampostería StoColl KM.
StoColl KM es un adhesivo de capa delgada de cemento portland modificado con polímeros de alto rendimiento que proporciona una resistencia superior al congelamiento y descongelamiento y una alta fuerza de adherencia y se puede usar con una variedad aparentemente infinita de revestimientos de mampostería que cumplen con los códigos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |