StoVentec® Glass es un sistema de paredes ventiladas de junta abierta con drenaje y retroventilación totalmente garantizado por una sola fuente: Sto Corp. El sistema consta de cuatro componentes principales: una barrera contra el aire y la humedad, una subconstrucción ajustable de acero inoxidable y aluminio, protección térmica aislamiento y montaje de paneles prefabricados de vidrio opaco.
Los paneles de vidrio StoVentec son piezas personalizadas y específicas del proyecto que se unen completamente a una placa de soporte para producir un panel compuesto inseparable. Los paneles están disponibles en una variedad de tamaños y formas, una impresionante gama de colores estándar y personalizados, así como opciones de impresión directa sobre vidrio. Todos los colores y diseños se fusionan en el vidrio para que los paneles no se desgasten, rayen, desvanezcan o sufran daños por agua.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |