Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Traducido por Google,
    ST-033-PERFO | Rejilla ciega extruida en forma de Z con paso de 33,3 mm y área libre física del 24%.
    Especificaciones
    • ST-033-PERFO | Extruded Z-shaped dummy louvre with a 33.3 mm pitch and 24% physical free area. Equipped with insect-repellent perforation (11.5 x 3 mm). Made of aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS, or Interpon color (60–80 microns). Also available without perforation (ST-033-CLOSE). Single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 1400 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 37.5 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-033-perfo
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos