Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-050-CLOSE
Storax Louvre Wall ST-050-CLOSE

    Storax Louvre Wall ST-050-CLOSE

    Traducido por Google,
    ST-050-CLOSE | Rejilla ciega extruida en forma de Z con paso de 50 mm. Totalmente cerrada, sin paso de aire.
    Especificaciones
    • ST-050-CLOSE | Extruded Z-shaped dummy louvre with 50 mm pitch. Fully closed, no air passage. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Optional insect-resistant perforation (ST-050-PERFO). Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11 (single), ST-050-12 (double for thermal expansion). Pre-mounted on support profile. Max. span 2100 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 60 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaST-050-close
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento