Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Traducido por Google,
    ST-050-IM1 | Rejilla estética extruida en forma de Z con perforación repelente de insectos (27 x 3 mm) y paso de 50 mm.
    Especificaciones
    • ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch. Physical free area: 34.7%. Also available without perforation (ST-050-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-050-im1
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos