Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W

    Storax Louvre Wall ST-050-W

    Traducido por Google,
    ST-050-W | Perfil de lamas de aluminio extruido extremadamente hidrófugo con paso de 50 mm y un área libre física del 57 %
    Especificaciones
    • ST-050-W | Extremely water-repellent extruded aluminium louvre profile with 50 mm pitch and 57% physical free area. Tested to HEVAC Class A2 up to 3.0 m/s. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Clip-mounted into louvre holder ST-050-W-11 (width 34 mm), optional frame profile ST-050W-21. Pre-mounted on support profile. Max. span 1420 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 130 x 90 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-050-w
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos