Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

Traducido por Google,
ST-066-CLOSE | Rejilla ciega de aluminio extruido de paso 66 mm.
Especificaciones
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-066-close
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos