Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-066-V

Storax Louvre Wall ST-066-V

Traducido por Google,
ST-066-V | Perfil de aluminio extruido en forma de V con paso de 66 mm. Área libre física: 40,6 %. Apto para apantallamiento visual, cabinas o zonas de alta tensión.
Especificaciones
  • ST-066-V | Extruded V-shaped aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 40.6%. Suitable for visual screening, high-voltage cabins or areas requiring finger protection. When mounted vertically, achieves watertightness class A up to 1.5 m/s (HEVAC). Identical appearance to other ST-066 blades, fully combinable. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-11/-12 louvre holders (inverted for this variant). Technical data: depth 61.5 mm, height 74 mm, K-factor intake 66.10, visual free area 70%, max. span 1650 mm (qb 800 Pa).
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-066-v
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos