Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

Traducido por Google,
ST-075-HF | Perfil de aluminio extruido en forma de Z con paso de 75 mm. Superficie libre física: 52 %.
Especificaciones
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-075-hf
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos