Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs

    Storax Louvre Wall ST-150-acs

    Traducido por Google,
    ST-150-ACS (34%) – Perfil de lamas de aluminio extruido. Perfil trapezoidal con paso de 150 mm. Lamas rellenas de lana mineral inorgánica para la absorción acústica.
    Especificaciones
    • ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption. Optional laser-cut aluminium end caps in louvre colour. Material: aluminium extrusion EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20µm) or powder coated in RAL, NCS, Sikkens or Interpon colours (60–80µm). Acoustics: Rw(C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB. Louvre holder: type ST-150-ACS-11, pre-mounted on carrier profile. Technical data: pitch 150 mm. Depth 147 mm. Height 239 mm. Physical free area 34.3%. Visual free area 54%. Intake K-factor 27.4. Maximum span 2800 mm at wind load qb 800 Pa.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-150acs
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos