Publique sus productos
Storax ventilation Louvre ST-415
Storax ventilation Louvre ST-415

    Storax ventilation Louvre ST-415

    Traducido por Google,
    La rejilla de marco con lamas en V está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla mosquitera de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm, mientras que la malla metálica de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm está disponible bajo pedido. El acabado puede ser anodizado natural o bronce (20 micras) o con pintura en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
    Especificaciones
    • Material The frame grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 20 mm and the flange width can be supplied in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified as the overmeasure. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter. Typical applications This grille is used as a frame-mounted solution where visibility protection and anti-intrusion performance are required.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-415
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos