Publique sus productos
Storax ventilation Louvre ST-415va
Storax ventilation Louvre ST-415va

    Storax ventilation Louvre ST-415va

    Traducido por Google,
    La rejilla de marco cerrable con lamas en V está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla mosquitera de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm, mientras que la malla de alambre de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm está disponible bajo pedido. El acabado está disponible en anodizado natural o bronce (20 micras) o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
    Especificaciones
    • Material The closable frame grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 20 mm and the flange width can be supplied in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 200 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified as the overmeasure. The grille can be combined with closable units of 100, 130 and 150 mm or with an insulated aluminium access door type 415/D up to a maximum size of 400 × 400 mm. Operating options Each module can be equipped with one operating mechanism: a rotary knob (standard), rod control, cord control or motorised operation. Typical applications This grille is suitable for classrooms where adjustable ventilation is required.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-415va
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos