Publique sus productos
Storax ventilation Louvre ST-484

Storax ventilation Louvre ST-484

Traducido por Google,
La rejilla de marco de alta resistencia está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla antiinsectos de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm, mientras que la malla de alambre de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm está disponible bajo pedido. El acabado puede ser anodizado natural o bronce (20 micras) o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
Especificaciones
  • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm and the clamping width can be supplied in 24 or 28 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, a filter and a closable version type ST-484-VA based on the ST-414-VA mechanism.
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-484
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos