Publique sus productos
 STRUGAL 100 C Puerta Corredera Interior
Strugal

STRUGAL 100 C Puerta Corredera Interior

4.6 de 5 estrellas4.6(37 reseñas)

Puertas de aluminio que se integran en el diseño del espacio. Una alternativa novedosa en aluminio que permite unificar el color de las puertas y ventanas de la vivienda dando una solución eficaz y definitiva a los problemas de la madera.

Especificaciones
  • • Hojas, con espesor de 40 mm.

    • Amplia gama de marcos desde 70 a 140 mm y opción de solape extensible para muros con más espesor.

    • Junta preformada perimetral, para aportar mayor estanquidad y reducción del ruido.

    • Fácil instalación y atornillado al precerco/premarco mediante piezas especiales de polipropileno.

    • Tapajuntas, de 45, 70 y 90 mm, clipados al marco mediante grapas que facilitan el montaje y desmontaje.

    • Posibilidad de bisagras ocultas, cerraduras magnéticas y mecanismos cierrapuertas automáticos.

    • Posibilidad de puerta con apertura corredera con misma estética que puertas abisagradas.

    • Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.

    • Acabado color texturado y efecto madera.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_a100cc
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de productosPUERTAS DE INTERIOR CORREDERAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Portugal